??
Selección de modelo CAD
K1330.10X20
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1330 - Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
Lista de materiales
K1330.10X20
BESTKIPP
Referencia
K1330.10X20
MATERIAL
Material del cuerpo de base
Edelstahl A4
B
Diámetro
12.0 mm
D
Diámetro
M10 mm
D1
Diámetro
20.6 mm
D2
Diámetro
7.7 mm
H
Diámetro
7.3 mm
K
Diámetro
8.3 mm
L
Diámetro
20 mm
SW
Diámetro
16.0 mm
GEW
Poids
0.0222 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245334162
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions